PAAR-TRONIC-Li-2YCYv noir 3 x 2 x 1 mm² Numéro d'article 21147
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • faible capacité
  • gaine extérieure renforcée
  • avec drain de masse
  • pour utilisation à l'extérieur (en cas de pose fixe)
  • possibilité pose souterraine
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
21147
Désignation de l'article
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv noir 3 x 2 x 1 mm²
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
12,5
indice cuivre/km
102,0
Poids kg/km (approx.)
170,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892097843
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC
Plage de température en mouvement -5°C à +70°C
pose fixe -30°C à +80°C
Tension maximum de service 250 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Tension d'essai cond./blindage 1000 V
Résistance du conducteur à 20°C 0,22 mm²: max. 93,0 Ohm/km
0,34 mm²: max. 57,5 Ohm/km
0,5 mm²: max. 39,3 Ohm/km
1 mm²: max. 19,6 Ohm/km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:
2 - 4 (Paires): approx. 72 pF/m
8 - 10 (Paires): approx. 60 pF/m
Atténuation de diaphonie à 1 MHz, 50.00 dB
à 10 MHz, 40.00 dB
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.66 mH/km
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 12x Ø extérieur
pose fixe 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, multibrin
      • Structure toron:
      • 0,22 mm²: 7 x 0,2 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 1 mm²: 7 x 0,42 mm
      • Isolation conducteur: PE selon DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (type de mélange LD/MD)
      • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Fil de bourrage, cuivre étamé
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2), renforcé (v)
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: rayons UV, intempéries
      • pour usage en extérieur
      • possibilité pose souterraine
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Câble de données à isolation PE, toronné par paires, pour la transmission de signaux et de données sans perturbations sur de grandes distances ; le toronnage par paires réduit les couplages électriques à l'intérieur du câble et supprime ainsi efficacement les effets de diaphonie. Grâce à des taux de transmission élevés, convient parfaitement aux interfaces RS 422 et RS 485. Convient à la pose fixe dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur et à la pose en terre. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible