PAAR-TRONIC-CY gris 38 x 2 x 0,14 mm²
Numéro d'article 21026
- code couleur DIN 47100
- avec drain de masse
- type préférentiel CEM
Détails de l'article PAAR-TRONIC-CY gris 38 x 2 x 0,14 mm²
- Numéro d'article
- 21026
- Désignation de l'article
- PAAR-TRONIC-CY gris 38 x 2 x 0,14 mm²
- AWG (approx.)
- 26
- Ø extérieur mm (approx.)
- 14,9
- Indice cuivre kg/km
- 162,0
- Poids kg/km (approx.)
- 350,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892089947
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques PAAR-TRONIC-CY gris 38 x 2 x 0,14 mm²
Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0812 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -30°C à +80°C |
Tension maximum de service | 350 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1200 V |
Tension d'essai cond./blindage | 800 V |
Tension de claquage | 2400 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 0,14 - 0,25 mm²: approx. 100 pF/m 0,34 - 1,5 mm²: approx. 150 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz: 0,14 mm²: approx. 240 pF/m 0,25 mm²: approx. 270 pF/m |
Couplage capacitif k1 | à 800 Hz:, max. 300 pF/100m |
Impédance caractéristique | 78 Ohm, (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.65 mH/km |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit PAAR-TRONIC-CY gris 38 x 2 x 0,14 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, 0,5 - 1,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Fil de bourrage, cuivre étamé
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
- Pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur, comme câble de commande et de signalisation pour des installations exposées à des rayonnements parasites. Grâce à la tresse de blindage dense, les perturbations dues aux câbles parallèles sont supprimées. Le câblage par paires permet d'obtenir des valeurs d'atténuation de la diaphonie favorables. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.