PAAR-TRONIC-CY-CY gris 24 x 2 x 0,34 mm²
Numéro d'article 21100
- colour code DIN 47100
- Individual pair screen & overall screen of braided copper wires
- EMC-preferred type
Détails de l'article PAAR-TRONIC-CY-CY gris 24 x 2 x 0,34 mm²
- Numéro d'article
- 21100
- Désignation de l'article
- PAAR-TRONIC-CY-CY gris 24 x 2 x 0,34 mm²
- AWG (approx.)
- 22
- Ø extérieur mm (approx.)
- 28,6
- Indice cuivre kg/km
- 577,1
- Poids kg/km (approx.)
- 781,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892091391
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques PAAR-TRONIC-CY-CY gris 24 x 2 x 0,34 mm²
Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0812 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension maximum de service | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,5 mm²: 500 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 0,14 mm²: 1200 V 0,25 - 0,5 mm²: 2000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 800 V |
Tension de claquage | 0,14 mm²: 2400 V 0,25 - 0,5 mm²: 4000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 0,14 mm²: approx. 147 pF/m 0,25 mm²: approx. 152 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz: 0,14 mm²: approx. 220 pF/m 0,25 mm²: approx. 263 pF/m |
Couplage capacitif k1 | à 800 Hz:, max. 250 pF/100m |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 12x Ø extérieur pose fixe 6x Ø extérieur |
Détails du produit PAAR-TRONIC-CY-CY gris 24 x 2 x 0,34 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, 0,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
-
- Élément d'écran: (Paires), tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine en PVC sur chaque paire blindée
-
- Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
- Comme câble de commande et de signalisation dans l'électronique, la technique de mesure et de régulation. Transmission sans interférences des signaux de données des appareils périphériques vers les mémoires d'informations. Excellent câble de liaison pour les tables de mixage, les installations de studio, les techniques de mesure et de régulation. Fiable dans la commande de processus, les centres d'usinage et les installations techniques de sécurité. Ces câbles avec blindage en cuivre sont parfaitement adaptés à la transmission de données et de signaux sans perturbations pour les techniques de mesure, de commande et de régulation. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.