PAAR-CY-OZ gris 16 x 2 x 1,5 mm²
Numéro d'article 17042
- repérage numéroté
- type préférentiel CEM
Détails de l'article PAAR-CY-OZ gris 16 x 2 x 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 17042
- Désignation de l'article
- PAAR-CY-OZ gris 16 x 2 x 1,5 mm²
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 25
- Indice cuivre kg/km
- 572,0
- Poids kg/km (approx.)
- 1100,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892090523
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques PAAR-CY-OZ gris 16 x 2 x 1,5 mm²
Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0812 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 1200 V |
Tension d'essai cond./blindage | 800 V |
Tension de claquage | 2400 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 150 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz:, approx. 270 pF/m |
Inductance | approx. 0.67 mH/km |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit PAAR-CY-OZ gris 16 x 2 x 1,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
- Pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur, comme câble de raccordement dans les techniques de mesure, de commande, de régulation et de signalisation ainsi que dans l'électronique. Autre utilisation dans la technique d'impulsions et de données. Ce type de câble a fait ses preuves en particulier dans les lieux d'utilisation à fort rayonnement électromagnétique, par exemple par des lignes voisines. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.