MULTIFLEX 512®-C-PUR gris 12 G 0,75 mm²
Numéro d'article 22587
- oil and UV resistant
- abrasion, notch and wear resistant
- EMC-preferred type
- for use in drag chains in continuous motion
Détails de l'article MULTIFLEX 512®-C-PUR gris 12 G 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 22587
- Désignation de l'article
- MULTIFLEX 512®-C-PUR gris 12 G 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 15
- Indice cuivre kg/km
- 140,0
- Poids kg/km (approx.)
- 308,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892136474
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques MULTIFLEX 512®-C-PUR gris 12 G 0,75 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PUR suivant la DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit MULTIFLEX 512®-C-PUR gris 12 G 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolation conducteur: PP spécial
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé sur chaque couche torsadée, à partir de 4 mm² sans rubannage non tissé
-
- Gaine intermédiaire: TPE
-
- Rubannage non tissé
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
-
- Test de flexion alternée: testé sur environ 10 millions de cycles
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
- précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande
-
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Ces câbles spéciaux blindés pour chaînes porte-câbles offrent également des possibilités d'utilisation là où des influences extérieures à haute fréquence perturbent la transmission des impulsions et sont utilisés pour des sollicitations flexibles permanentes dans la construction de machines et d'outils, dans la robotique et sur des pièces de machines en mouvement permanent, pour une utilisation permanente en plusieurs équipes. En cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement, elles ont fait leurs preuves de manière convaincante dans l'utilisation de chaînes porte-câbles. Câble très flexible avec isolation des conducteurs en PP glissant et gaine extérieure en PUR résistante aux coupures et à faible adhérence, qui garantit une durée de vie optimale et une très grande rentabilité. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.