LifY rouge 1 x 0,5 mm² Numéro d'article 15402
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • monoconducteur PVC
  • brins ultra-fins
  • extra souple

Détails de l'article

Numéro d'article
15402
Désignation de l'article
LifY rouge 1 x 0,5 mm²
Couleur conducteur
rouge
AWG (approx.)
20
Ø extérieur mm (approx.)
2
indice cuivre/km
5,5
Poids kg/km (approx.)
8,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892204524
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

monoconducteur PVC suivant la DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Plage de température en mouvement -15°C à +80°C
Tension nominale 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 70 mm²: AC U0/U 450/750 V
Tension maximum de service 0,1 - 0,25 mm²: 300 V
(pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai 0,1 - 0,25 mm²: 2000 V
0,5 - 1 mm²: 2500 V
1,5 - 70 mm²: 3000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
      • Isolation conducteur: PVC
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Monoconducteur extra souple pour les connexions flexibles dans la construction d'armoires électriques ainsi que pour les montages de mesure dans les laboratoires, le développement et la formation technique.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible