LifY bleu 1 x 0,1 mm²
Numéro d'article 15103
- monoconducteur PVC
- brins ultra-fins
- extrêmement flexible
Détails de l'article LifY bleu 1 x 0,1 mm²
- Numéro d'article
- 15103
- Désignation de l'article
- LifY bleu 1 x 0,1 mm²
- Couleur conducteur
- bleu
- AWG (approx.)
- -
- Ø extérieur mm (approx.)
- 1
- Indice cuivre kg/km
- 1,2
- Poids kg/km (approx.)
- 2,1
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100
- possibilité de coupes
- non
- EAN / GTIN
- 4060892203824
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques LifY bleu 1 x 0,1 mm²
monoconducteur PVC suivant la DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C |
Tension nominale | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 70 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Tension maximum de service | 0,1 - 0,25 mm²: 300 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai | 0,1 - 0,25 mm²: 2000 V 0,5 - 1 mm²: 2500 V 1,5 - 70 mm²: 3000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 8x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit LifY bleu 1 x 0,1 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
-
- Isolation conducteur: PVC
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
- Conducteur unique très flexible pour les connexions mobiles dans la construction d'armoires électriques ainsi que pour les structures de mesure dans les laboratoires, le développement et les formations techniques.