LiYv rouge 1 x 0,5 mm² Fût Numéro d'article 26525
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • monoconducteur PVC
  • brins fins
  • étamé

Détails de l'article

Numéro d'article
26525
Désignation de l'article
LiYv rouge 1 x 0,5 mm² Fût
Couleur conducteur
rouge (RAL 3000)
AWG (approx.)
20
Ø extérieur mm (approx.)
1,8
indice cuivre/km
4,8
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892175350
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

monoconducteur PVC suivant la DIN VDE 0812
Plage de température en mouvement -5°C à +70°C
pose fixe -30°C à +70°C
Tension maximum de service 0,14 mm²: 500 V
0,25 - 1,5 mm²: 900 V
(pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai 0,14 mm²: 1200 V
0,25 - 1,5 mm²: 2500 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, 0,5 - 1,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Structure toron:
      • 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0812
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Fils de câblage souples isolés en PVC pour le câblage d'installations à courant faible, d'appareils de télécommunication et de modules électroniques dans des appareils, des châssis et des armoires ; ne doit pas être utilisé pour des installations à courant fort en dehors des appareils.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible