LiYv rouge 1 x 0,25 mm² Fût
Numéro d'article 26509
- monoconducteur PVC
- brins fins
- étamé
Détails de l'article LiYv rouge 1 x 0,25 mm² Fût
- Numéro d'article
- 26509
- Désignation de l'article
- LiYv rouge 1 x 0,25 mm² Fût
- Couleur conducteur
- rouge (RAL 3000)
- AWG (approx.)
- 24
- Ø extérieur mm (approx.)
- 1,3
- indice cuivre/km
- 2,4
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 1000
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892175190
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques LiYv rouge 1 x 0,25 mm² Fût
monoconducteur PVC suivant la DIN VDE 0812 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -30°C à +70°C |
Tension maximum de service | 0,14 mm²: 500 V 0,25 - 1,5 mm²: 900 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai | 0,14 mm²: 1200 V 0,25 - 1,5 mm²: 2500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit LiYv rouge 1 x 0,25 mm² Fût
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, 0,5 - 1,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0812
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Fils de câblage souples isolés en PVC pour le câblage d'installations à courant faible, d'appareils de télécommunication et de modules électroniques dans des appareils, des châssis et des armoires ; ne doit pas être utilisé pour des installations à courant fort en dehors des appareils.