LT-E-UI conduit gland straight M16x1,5 conduit-OD 16 mm
Numéro d'article 905813
Détails de l'article LT-E-UI conduit gland straight M16x1,5 conduit-OD 16 mm
- Numéro d'article
- 905813
- Item description
- LT-E-UI conduit gland straight M16x1,5 conduit-OD 16 mm
- Thread type
- Metric
- Size
- M16x1,5
- Tube Outer-Ø mm
- 16
- Min
- 9.8
- Inner-Ø mm
- 12
- Thread length mm
- 10
- PU/pc.
- no
- Break package
- 4060892391309
- EAN/GTIN
- 74198090
Caractéristiques techniques LT-E-UI conduit gland straight M16x1,5 conduit-OD 16 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit LT-E-UI conduit gland straight M16x1,5 conduit-OD 16 mm
Téléchargements LT-E-UI conduit gland straight M16x1,5 conduit-OD 16 mm
Accessoires
Produits complémentaires