KVA-XXL-MS M110 x 2.0 (CD 84.0-95.0 mm)
Numéro d'article 905965
Détails de l'article KVA-XXL-MS M110 x 2.0 (CD 84.0-95.0 mm)
- Numéro d'article
- 905965
- Item description
- KVA-XXL-MS M110 x 2.0 (CD 84.0-95.0 mm)
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size
- M110 x 2,0
- Cable Ø from / to mm
- 84,0 - 95,0
- Thread length mm
- 20,0
- Spanner size mm
- 120
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892370366
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques KVA-XXL-MS M110 x 2.0 (CD 84.0-95.0 mm)
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +135°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit KVA-XXL-MS M110 x 2.0 (CD 84.0-95.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: vulcanisats thermoplastiques (TPV)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques