KVA-XXL-MS-E M75 x 1.5 (CD 42.0-48.0 mm) (Écran AD 40.00-48.00 mm)

KVA-XXL-MS-E M75 x 1.5 (CD 42.0-48.0 mm) (Écran AD 40.00-48.00 mm) Numéro d'article 93728
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Détails de l'article

Numéro d'article
93728
Item description
KVA-XXL-MS-E M75 x 1.5 (CD 42.0-48.0 mm) (Écran AD 40.00-48.00 mm)
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M75 x 1,5
Cable Ø from / to mm
42,0 - 48,0
Outer Ø Shielding from / up to mm
40,00 - 48,00
Thread length mm
15,0
Spanner size mm
70
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892352140
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé EMV
Plage de température -40°C à +135°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Système de contact: Acier inoxydable (1.4310)
      • Joint: vulcanisats thermoplastiques (TPV)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilisation optimale
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 60423 (filetage métrique)

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour les câbles de très gros diamètre extérieur.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible