KVA-MS PG 11 (CD 4.0-6.5 mm) SZ 20 TL 6 Numéro d'article 96149

Détails de l'article

Numéro d'article
96149
Item description
KVA-MS PG 11 (CD 4.0-6.5 mm) SZ 20 TL 6
Insert coulour
yellow
Cable Ø from / to mm
4.0 - 6.5
Thread length mm
6.0
Spanner size mm
20
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892354892
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass sealing gland
Temperature range -20°C to +105°C
Protection class IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: Soft PVC
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • with colour-coded Soft PVC inserts

Propriétés

      • easy to assemble, time and cost savings
      • Large-area sealing
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 60423 (metric thread)

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible