KVA-MS M20 x 1.5 (CD 7.0-10.5 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
Numéro d'article 90808
Détails de l'article KVA-MS M20 x 1.5 (CD 7.0-10.5 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
- Numéro d'article
- 90808
- Item description
- KVA-MS M20 x 1.5 (CD 7.0-10.5 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size
- M20 x 1,5
- Insert colour
- vert
- Cable Ø from / to mm
- 7,0 - 10,5
- Thread length mm
- 7,0
- Spanner size mm
- 22
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892354113
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques KVA-MS M20 x 1.5 (CD 7.0-10.5 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit KVA-MS M20 x 1.5 (CD 7.0-10.5 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: PVC souple
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- avec inserts à code couleur en PVC souple
Propriétés
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 60423 (filetage métrique)
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements KVA-MS M20 x 1.5 (CD 7.0-10.5 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
Accessoires
Produits complémentaires