KVA-MFD-MS PG 36 (CD 2x15.0 mm) Numéro d'article 96397

Détails de l'article

Numéro d'article
96397
Item description
KVA-MFD-MS PG 36 (CD 2x15.0 mm)
Number holes x cable Ø mm
2 x 15.0
Thread length mm
8.5
Spanner size mm
50
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892356568
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass sealing gland
Temperature range -20°C to +105°C
Protection class IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: Soft PVC
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • with multiple sealing inserts made of Soft PVC inserts

Propriétés

      • easy to assemble, time and cost savings
      • Large-area sealing

Tests

      • Test standard EN 60423 (metric thread)

Remarques

      • Protection class IP 68, if the bore diameter in the sealing insert area is equal to the cable diameter.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible