KVA-MFD-MS M32 x 1.5 (CD 21x2.0 mm)
Numéro d'article 93417
Détails de l'article KVA-MFD-MS M32 x 1.5 (CD 21x2.0 mm)
- Numéro d'article
- 93417
- Item description
- KVA-MFD-MS M32 x 1.5 (CD 21x2.0 mm)
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size
- M32 x 1,5
- Number holes x cable Ø mm
- 21 x 2,0
- Thread length mm
- 8,0
- Spanner size mm
- 35
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892355431
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques KVA-MFD-MS M32 x 1.5 (CD 21x2.0 mm)
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit KVA-MFD-MS M32 x 1.5 (CD 21x2.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: PVC souple
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- avec inserts à densité multiple en PVC souple
Propriétés
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
Tests
-
- Norme d'essai EN 60423 (filetage métrique)
Remarques
-
- IP68, à condition que les diamètres des trous dans la zone d'utilisation de l'étanchéité et les diamètres des câbles soient identiques.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques