JZ-HF gris 18 G 1 mm² Numéro d'article 15046
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Certificat IPA Cleanroom
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • résistant aux huiles
  • pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
15046
Désignation de l'article
JZ-HF gris 18 G 1 mm²
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
13,2
indice cuivre/km
173,0
Poids kg/km (approx.)
307,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892124754
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble pour chaînes porte-câbles PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Plage de température en mouvement -10°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Tension de claquage 8000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PVC, Type de mélange Z 7225
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection (OZ)
      • Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Rubannage non tissé sur chaque couche torsadée
      • Gaine extérieure: PVC spécial résistant à l'huile selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM5)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • La classification de salle blanche est testée sur des modèles équivalents; précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande
      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
      • 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Utilisation

      • Utilisé pour la pose dans des endroits secs et humides, mais pas à l'extérieur, comme câble de chaîne porte-câbles en PVC extrasuple, pour des sollicitations fréquentes de levage et de flexion dans la construction de machines et d'outils, dans la robotique et sur des pièces de machines en mouvement permanent. En cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement, il a fait ses preuves de manière convaincante dans l'utilisation de chaînes porte-câbles.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible