JZ-604-YCY TC TRAY CABLE noir 3 G 70 mm²
Numéro d'article 69818
- TC-ER (pose ouverte), NFPA 79
- +90°C
- type préférentiel CEM
- avec gaine intermédiaire
Détails de l'article JZ-604-YCY TC TRAY CABLE noir 3 G 70 mm²
- Numéro d'article
- 69818
- Désignation de l'article
- JZ-604-YCY TC TRAY CABLE noir 3 G 70 mm²
- AWG (approx.)
- 2/0
- Ø extérieur mm (approx.)
- 47,2
- indice cuivre/km
- 2516,0
- Poids kg/km (approx.)
- 4557,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892032479
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JZ-604-YCY TC TRAY CABLE noir 3 G 70 mm²
Câble de raccordement PVC selon UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 600 V UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V UL (MTW) AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Tension de claquage | 6000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit JZ-604-YCY TC TRAY CABLE noir 3 G 70 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J (JZ)
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Gaine intermédiaire: PVC selon UL-Std. 1581
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC selon UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV (SUN RES)
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine (DIR BUR)
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon CSA FT4
-
- résistant aux huiles selon UL Oil Res I, UL Oil Res II
-
- 90°C DRY/ 75°C WET selon UL-Std. 1277 no.9
-
- Cold Bend Test selon UL Std. 1277 No. 17
-
- Impact Test (-ER) selon UL Std. 1277 No. 23
-
- Crushing Test (-ER) selon UL Std. 1277 No. 24
-
- Certifications et approbations:
- EAC
- pour les environnements à risque d'explosion - Classe 1 Div. 2 selon NEC Art 501
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Câble de raccordement flexible conforme à la norme NFPA 79 pour les machines dans la construction d'outils et d'installations ; convient à la pose dans un environnement sec, humide et mouillé ainsi qu'à l'extérieur. Destinés à la pose souterraine et à la pose ouverte et non protégée des chemins de câbles aux machines et installations industrielles. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.