JZ-500 gris 4 G 10 mm² Numéro d'article 10152
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Certificat IPA Cleanroom
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Enregistré par la VDE
  • largement résistant à l'huile
  • pour certaines applications de torsion
  • en partie compatible avec chaînes porte-câbles
  • polyvalent dans l'industrie, en particulier dans la construction de machines et d'installations

Détails de l'article

Numéro d'article
10152
Désignation de l'article
JZ-500 gris 4 G 10 mm²
AWG (approx.)
8
Ø extérieur mm (approx.)
16,4
indice cuivre/km
384,0
Poids kg/km (approx.)
701,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
50, 100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892002700
Numéro de tarif douanier
85444995
désignation alternative
YSLY / YSLY-JZ, YY-cable

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Plage de température en mouvement -15°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Tension de claquage 8000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC, Type de mélange Z 7225
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection (OZ)
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles,
      • détails: voir "informations techniques"
      • capacité de torsion limitée
      • en partie compatible avec chaînes porte-câbles
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC
      • Réf. VDE 7032, valide pour une plage de température jusqu'à +70°C

Utilisation

      • Utilisation dans des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des endroits secs, humides ou mouillés, mais jamais en extérieur. Utilisation en tant que câble de raccordement et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, en usines sidérurgiques et en laminoirs. Les mélanges de PVC sélectionnés garantissent une bonne flexibilité ainsi qu'une pose rationnelle et rapide.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible