Jumbo-PUR NW 95 black
Numéro d'article 920383
Détails de l'article Jumbo-PUR NW 95 black
- Numéro d'article
- 920383
- Item description
- Jumbo-PUR NW 95 black
- Nominal size mm
- 95
- Inner-Ø ca. mm
- 91
- Outer-Ø ca. mm
- 105.9
- Bending radius mm
- 210
- PU/m
- 10
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892380464
- customs tariff number
- 39173300
Caractéristiques techniques Jumbo-PUR NW 95 black
Temperature range | -40°C up to +125°C temporary up to +140°C |
Détails du produit Jumbo-PUR NW 95 black
Construction
-
- Mod. Polyurethane PUR
Propriétés
-
- halogen-free
-
- cadmium-free
- Resistant to a multitude of
-
- Fuels
-
- Mineral oils
-
- Greases
-
- Weak bases
-
- Weak acids
-
- Bending behaviour: very good
Remarques
-
- Suitable connection glands: JUMBO gland
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: HB
Utilisation
-
- Cable protection tube for maximum duty robot applications.
-
- Lowest reset quality
-
- High abrasion resistance
- Capacity/100mm: approx. 500 N / 800 N
-
- Robotics
-
- Handling systems
-
- Vehicle construction
-
- Drag chains
Téléchargements Jumbo-PUR NW 95 black
Accessoires
Produits complémentaires