JB-750-GELB jaune 3 G 1,5 mm²
Numéro d'article 10334
- Câble de commande et de raccordement pour le marquage d'avertissement
- largement résistant à l'huile
Détails de l'article JB-750-GELB jaune 3 G 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 10334
- Désignation de l'article
- JB-750-GELB jaune 3 G 1,5 mm²
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,8
- Indice cuivre kg/km
- 43,0
- Poids kg/km (approx.)
- 100,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892007156
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JB-750-GELB jaune 3 G 1,5 mm²
Câble de commande PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit JB-750-GELB jaune 3 G 1,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, coloré
-
- G = avec conducteur de protection V/J
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: jaune (RAL 1016)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
- Utilisé pour des applications flexibles impliquant des contraintes mécaniques moyennes en cas de mouvement libre, sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur, comme câble de commande avec gaine extérieure jaune pour un marquage d'avertissement. Recommandation selon la norme EN 60204 partie 1 ou DIN VDE 0113 partie 1.