HSK-PVDF M32 x 1.5 nature (CD 18.0-25.0 mm) Numéro d'article 97531
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
97531
Désignation de l'article
HSK-PVDF M32 x 1.5 nature (CD 18.0-25.0 mm)
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Couleur
nature
Ø du câble de... à mm
18,0 - 25,0
Longueur du filetage
11,0
Ouverture de clé mm
42
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892364600
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe PVDF
Plage de température -35°C à +150°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar / IP 69K - dans la zone de serrage indiquée, ajout d'un joint torique sur filetage de raccordement

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyvinylidenfluorid (PVDF) V0 selon UL 94
      • Insert de serrage: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
      • Joint: Caoutchouc fluoré (FPM)

Propriétés

      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plage de température étendue
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Pour une utilisation dans le domaine chimique, haute température, et en cas d'exposition prolongée aux rayons UV. Les presse-étoupes pour des exigences élevées en matière de technologie.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible