HSK-PVDF NPT 1/2" natural (CD 6.0-12.0 mm)
Numéro d'article 91676
Détails de l'article HSK-PVDF NPT 1/2" natural (CD 6.0-12.0 mm)
- Numéro d'article
- 91676
- Item description
- HSK-PVDF NPT 1/2" natur (KD 6,0-12,0 mm)
- Thread type
- NPT
- Colour
- natur
- Cable Ø from / to mm
- 6.0 - 12.0
- Thread length mm
- 13,0
- Spanner size mm
- 24
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892364679
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques HSK-PVDF NPT 1/2" natural (CD 6.0-12.0 mm)
PVDF-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde |
Détails du produit HSK-PVDF NPT 1/2" natural (CD 6.0-12.0 mm)
Construction
-
- Material: Polyvinylidenfluorid (PVDF) V0 nach UL 94
-
- Klemmeinsatz: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
-
- Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM)
Propriétés
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- großer Temperaturbereich
-
- große Klemmbereiche
Tests
-
- Prüfnorm EN 62444
Remarques
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Utilisation
-
- Für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei Langzeit–UV–Belastungen. Die Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik.