HSK-MS-PVDF M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm) Numéro d'article 97575
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
97575
Item description
HSK-MS-PVDF M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm)
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M32 x 1,5
Cable Ø from / to mm
18,0 - 25,0
Thread length mm
8,0
Spanner size mm
40
Pieces per Packaging Unit
25
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892366666
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en laiton nickelé
Plage de température -35°C à +150°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Insert de serrage: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
      • Joint: Caoutchouc fluoré (FPM)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc fluoré (FPM)

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plage de température étendue
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Pour ces articles, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Presse-étoupe répondant aux exigences élevées . En polyvinylidène fluoré pour une utilisation dans le domaine chimique, haute température et en cas d'exposition prolongée aux rayons UV

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible