HSK-MS-EX M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 98047
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
98047
Item description
HSK-MS-EX M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm)
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M16 x 1,5
Cable Ø from / to mm
5,0 - 10,0
Thread length mm
6,0
Spanner size mm
20
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892366833
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe EX en laiton nickelé
Plage de température -20°C à +95°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Certificat de conformité: DMT 03 ATEX E 051 X
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction d'armoires électriques
      • Technique d'installation

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible