HSK-MS-EX PG 21 (CD 14.0-18.0 mm)
Numéro d'article 90205
Détails de l'article HSK-MS-EX PG 21 (CD 14.0-18.0 mm)
- Numéro d'article
- 90205
- Item description
- HSK-MS-EX PG 21 (CD 14.0-18.0 mm)
- Cable Ø from / to mm
- 14.0 - 18.0
- Thread length mm
- 7.0
- Spanner size mm
- 30
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892366765
- Customs tariff number
- 85389099
Caractéristiques techniques HSK-MS-EX PG 21 (CD 14.0-18.0 mm)
Nickel plated brass EX cable gland | |
Temperature range | -20°C to +95°C |
Protection class | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Détails du produit HSK-MS-EX PG 21 (CD 14.0-18.0 mm)
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- Clamp: Polyamide (PA) 6
-
- Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
-
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Propriétés
-
- optimum strain relief through clamping lamella
-
- easy to assemble, time and cost savings
-
- watertight, dust-tight
-
- large clamping areas
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Certificate of Conformity: DMT 03 ATEX E 051 X
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Automation technology
-
- Control cabinet construction
-
- Installation technology
Téléchargements HSK-MS-EX PG 21 (CD 14.0-18.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires