HSK-MS-E PG 29 (CD 18.0-25.0 mm) Numéro d'article 90429
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
90429
Item description
HSK-MS-E PG 29 (CD 18.0-25.0 mm)
Cable Ø from / to mm
18.0 - 25.0
Thread length mm
8.0
Spanner size mm
40
Pieces per Packaging Unit
25
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892367120
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass EMC cable gland
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Clamp: Polyamide (PA) 6
      • Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • For sheathed cables.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible