HSK-MS-E-D M50 x 1.5 (CD 32.0-38.0 mm) Numéro d'article 90160
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • product.icon.logo_dnv
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
90160
Item description
HSK-MS-E-D M50 x 1.5 (CD 32.0-38.0 mm)
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M50 x 1,5
Cable Ø from / to mm
32,0 - 38,0
Thread length mm
9,0
Spanner size mm
64
Pieces per Packaging Unit
5
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892367564
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe CEM en laiton nickelé
Plage de température -40°C à +100°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Insert de serrage: Polyamide (PA) métallisé
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour des exigences élevées. Manipulation rapide et facile grâce à l'insert de serrage métallisé, qui est automatiquement mis en contact en serrant la fixation

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible