HSK-EX-Active-R M25 x 1.5 noir Numéro d'article 908555
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
908555
Désignation de l'article
HSK-EX-Active-R M25 x 1.5 noir
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Couleur
noir (RAL 9005)
Ø du câble de... à mm
9,0 - 16,0
Longueur du filetage
11,0
Ouverture de clé mm
33
Hauteur mm
31
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892365768
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe PA-EX
Plage de température -20°C à +85°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) V0 selon UL 94, Renforcé en fibre de verre
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2011, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2007, IEC 60079-31:2013

Remarques

      • Certificat d'examen UE de type : BVS 14 ATEX E 025 X
      • Certificat de conformité IECEx : IECEx BVS 14.0020X
      • Marquage : II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da
      • Également disponible en bleu, pour la zone à sécurité intrinsèque, sur demande.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé
      • H - Hauteur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible