HSK-B PG 16 grey (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 90324
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
90324
Item description
HSK-B PG 16 grey (CD 10.0-14.0 mm)
Colour
grey (RAL 7035)
Cable Ø from / to mm
10.0 - 14.0
Thread length mm
10.0
Spanner size mm
27
Pieces per Packaging Unit
25
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892364204
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PA cable gland
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 68 - 10 bar / IP 69K - within the specific clamping range with additional o-ring

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA)
      • Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free
      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas
      • with anti-kink spiral

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible