Tubes ondulés en PP HELUcond PP 37 Numéro d'article 920177
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
920177
Désignation de l'article
Tubes ondulés en PP HELUcond PP 37
Ø extérieur mm (approx.)
42,4
Couleur
noir
Ø-intérieur mm
36,0
Diamètre nominal mm
37,0
Mètre par unité de conditionnement
25
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892380365
Numéro de tarif douanier
39173300

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés en PP
Plage de température -40°C à +130°C
temporairement à +150°C
Capacité de charge/100mm approx. 350 N (NW: 17)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polypropylène (PP)
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Profilé fin.
      • Pièces de jonction adaptées : HELUquick, HSSV.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Installations chimiques
      • Technique de chauffage et de climatisation
      • Très flexible et résistante

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible