HELUcond PE-B NW 48 black
Numéro d'article 93789
Détails de l'article HELUcond PE-B NW 48 black
- Numéro d'article
- 93789
- Item description
- HELUcond PE-B NW 48 black
- Nominal size mm
- 48
- Inner-Ø ca. mm
- 47.7
- Outer-Ø ca. mm
- 54.5
- Bending radius mm
- 200
- PU/m
- 25
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892379109
- customs tariff number
- 39173300
Caractéristiques techniques HELUcond PE-B NW 48 black
Temperature range | -40°C up to +70°C temporary up to +90°C |
Détails du produit HELUcond PE-B NW 48 black
Construction
-
- Mod. Polyethylene
Propriétés
-
- halogen-free
-
- resistant to bases
Remarques
-
- Suitable connection glands: HELUquick
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: HB
Utilisation
-
- Cable protection tube for weak stress applications. Capacity/100mm NW 17: approx. 200 N
-
- Plant and machine construction
-
- Automation technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements HELUcond PE-B NW 48 black
Accessoires
Produits complémentaires