PE Wellschlauch PE-F 41,5 (25) noir
Numéro d'article 90454
Détails de l'article PE Wellschlauch PE-F 41,5 (25) noir
- Numéro d'article
- 90454
- Désignation de l'article
- PE Wellschlauch PE-F 41,5 (25) noir
- Ø extérieur mm (approx.)
- 41,5
- Couleur
- noir
- Ø-intérieur mm
- 33,5
- Diamètre nominal mm
- 37,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 25
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892379017
- Numéro de tarif douanier
- 39173300
Caractéristiques techniques PE Wellschlauch PE-F 41,5 (25) noir
PE Wellschlauch | |
Plage de température | -40°C à +70°C temporairement à +90°C |
Capacité de charge/100mm | approx. 125 N (NW: 17) |
Détails du produit PE Wellschlauch PE-F 41,5 (25) noir
Construction
-
- Matériau: polyéthylène modifié (PE)
-
- Inflammabilité selon UL 94 (HB)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- résistant: Bases
Remarques
-
- Pour profil fin ou large. Raccords appropriés : HELUquick.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Gaine de protection de câble pour contraintes mécaniques légères.
Téléchargements PE Wellschlauch PE-F 41,5 (25) noir
Accessoires
Produits complémentaires