Tube ondulé PA PA6-F 12 (50) gris
Numéro d'article 90441
Détails de l'article Tube ondulé PA PA6-F 12 (50) gris
- Numéro d'article
- 90441
- Désignation de l'article
- Tube ondulé PA PA6-F 12 (50) gris
- Ø extérieur mm (approx.)
- 15,7
- Couleur
- gris
- Ø-intérieur mm
- 12,2
- Diamètre nominal mm
- 12,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892379482
- Numéro de tarif douanier
- 39173300
Caractéristiques techniques Tube ondulé PA PA6-F 12 (50) gris
Tube ondulé PA | |
Plage de température | -40°C à +120°C temporairement à +150°C |
Capacité de charge/100mm | approx. 350 N (NW: 16 / 17) |
Détails du produit Tube ondulé PA PA6-F 12 (50) gris
Construction
-
- Matériau: polyamide modifié (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (HB)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Remarques
-
- Fine or coarse profile. UL recognized / UR from trade size 16.0
- Suitable connection glands: HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Gaine de protection de câbles pour contraintes mécaniques moyennes à élevées
Téléchargements Tube ondulé PA PA6-F 12 (50) gris
Accessoires
Produits complémentaires