Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 28,4 noir Numéro d'article 99625
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
99625
Désignation de l'article
Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 28,4 noir
Ø extérieur mm (approx.)
28,4
Couleur
noir
Ø-intérieur mm
23,4
Diamètre nominal mm
23,0
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892379253
Numéro de tarif douanier
39173300

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -40°C à +120°C
temporairement à +150°C
Capacité de charge/100mm approx. 125 N (NW: 17)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: polyamide modifié (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
      • résistant aux UV

Remarques

      • Fine profile. Suitable connection glands: HELUquick, HSSV.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour contrainte mécanique faible
      • Gaine de protection de câble pour sollicitation mécanique légère à moyenne

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible