Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 18,5 noir
Numéro d'article 99623
Détails de l'article Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 18,5 noir
- Numéro d'article
- 99623
- Désignation de l'article
- Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 18,5 noir
- Ø extérieur mm (approx.)
- 18,5
- Couleur
- noir
- Ø-intérieur mm
- 14,2
- Diamètre nominal mm
- 14,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892379239
- Numéro de tarif douanier
- 39173300
Caractéristiques techniques Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 18,5 noir
Tube ondulé PA | |
Plage de température | -40°C à +120°C temporairement à +150°C |
Capacité de charge/100mm | approx. 125 N (NW: 17) |
Détails du produit Tube ondulé PA HELUcond PA6-L 18,5 noir
Construction
-
- Matériau: polyamide modifié (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
-
- résistant aux UV
Remarques
-
- Fine profile. Suitable connection glands: HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour contrainte mécanique faible
-
- Gaine de protection de câble pour sollicitation mécanique légère à moyenne