HELUcond PA12-B NW 48 broad profile black Numéro d'article 905796

Détails de l'article

Numéro d'article
905796
Item description
HELUcond PA12-B NW 48 broad profile black
Colour
black
Nominal size mm
48
Inner-Ø ca. mm
46.5
Outer-Ø ca. mm
54.2
Bending radius static
102
PU/m
25
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892380037
customs tariff number
39173300

Caractéristiques techniques

Temperature range -50°C up to +120°C
temporary up to +150°C

Détails du produit

Construction

      • Mod. Polyamide 12

Propriétés

      • halogen-free
      • cadmium-free
      • Resistant to a multitude of
      • Fuels
      • Mineral oils
      • Greases
      • Weak bases
      • Weak acids

Remarques

      • Suitable connection glands: HELUquick, HSSV

Tests

      • Flammability acc. to UL 94: HB

Utilisation

      • Cable protection tube for heavy-duty applications. Capacity/100mm NW 17: approx. 350 N
      • Plant and machine construction
      • Robot construction
      • Automation technology
      • Rail technology
      • Installation technology

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible