Tubes ondulés en PP HELUcond CO-PP 18,5
Numéro d'article 97134
Détails de l'article Tubes ondulés en PP HELUcond CO-PP 18,5
- Numéro d'article
- 97134
- Désignation de l'article
- Tubes ondulés en PP HELUcond CO-PP 18,5
- Ø extérieur mm (approx.)
- 18,5
- Couleur
- noir
- poids approx. kg
- 3,05
- Taille nominale mm
- 14,0
- Rayon de courbure mm
- 95,0
- Ø-intérieur mm
- 12,5
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892380402
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Tubes ondulés en PP HELUcond CO-PP 18,5
Tubes ondulés en PP | |
Plage de température | -40°C à +135°C temporairement à +150°C |
Détails du produit Tubes ondulés en PP HELUcond CO-PP 18,5
Construction
-
- Matériau: Polypropylène (PP)
-
- Inflammabilité selon UL 94 (HB)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Remarques
-
- Suitable connection glands: COV
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Le tube de protection de câble divisible et refermable pour la protection mécanique ultérieure des câbles.
- Réparation des systèmes existants.
Téléchargements Tubes ondulés en PP HELUcond CO-PP 18,5
Accessoires
Produits complémentaires