Tube ondulé PA HELUcond CO-PA 14 Numéro d'article 90062
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
90062
Désignation de l'article
Tube ondulé PA HELUcond CO-PA 14
Ø extérieur mm (approx.)
18,7
Couleur
noir
Taille nominale mm
14,0
Ø-intérieur mm
13,2
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892380082
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -40°C à +120°C
temporairement à +150°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses
      • Montage ultérieur sans problème
      • haute résistance mécanique
      • pose facile de câbles pré-confectionnés

Remarques

      • Raccords appropriés : COV

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Le tube de protection de câble de type S avec fil d'acier à ressort intégré.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible