HELUTOP® MS-E NPT 3/8" (CD 5.0-10.0 mm)
Numéro d'article 99808
Détails de l'article HELUTOP® MS-E NPT 3/8" (CD 5.0-10.0 mm)
- Numéro d'article
- 99808
- Item description
- HELUTOP® MS-E NPT 3/8" (KD 5,0-10,0 mm)
- Thread type
- NPT
- Cable Ø from / to mm
- 5.0 - 10.0
- Thread length mm
- 11,5
- Spanner size mm
- 20
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892351907
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques HELUTOP® MS-E NPT 3/8" (CD 5.0-10.0 mm)
Vernickelte-Messing-EMV-Kabelverschraubung und Erdungsverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Détails du produit HELUTOP® MS-E NPT 3/8" (CD 5.0-10.0 mm)
Construction
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Kontaktsystem: Kupfer-Beryllium
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- mit integriertem Kontaktsystem
Propriétés
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Remarques
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Utilisation
-
- Zur sicheren, schnellen Montage und Kontaktierung.
Tests
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Téléchargements HELUTOP® MS-E NPT 3/8" (CD 5.0-10.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires