HELUTOP® MS-E PG 29 (CD 18.0-25.0 mm) Numéro d'article 90776
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Détails de l'article

Numéro d'article
90776
Item description
HELUTOP® MS-E PG 29 (CD 18.0-25.0 mm)
Cable Ø from / to mm
18.0 - 25.0
Thread length mm
8.0
Spanner size mm
40
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892352003
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass EMC cable gland und earthing gland
Temperature range -20°C to +100°C
short term -40°C to +150°C
Protection class IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Contact system: Copper-Beryllium
      • Clamp: Polyamide (PA) 6
      • Seal: Chloroprene rubber (CR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • with integrated contact system

Propriétés

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • For safe, quick assembly and contacting.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible