HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 noir (CD 10.0-14.0 mm) LF longueur de filetage 10
Numéro d'article 906692
Détails de l'article HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 noir (CD 10.0-14.0 mm) LF longueur de filetage 10
- Numéro d'article
- 906692
- Désignation de l'article
- HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 noir (CD 10.0-14.0 mm) LF longueur de filetage 10
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M20 x 1,5
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Ø du câble de... à mm
- 10,0 - 14,0
- Longueur du filetage
- 10,0
- Ouverture de clé mm
- 27
- Hauteur mm
- 31,9
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892349805
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 noir (CD 10.0-14.0 mm) LF longueur de filetage 10
Presse-étoupe PA-EX | |
Plage de température | -40°C à +80°C |
Indice de protection | IP 66 / IP 68 |
Résistance aux chocs | 4 Joule |
Détails du produit HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 noir (CD 10.0-14.0 mm) LF longueur de filetage 10
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc chloroprène (CR)
Propriétés
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Remarques
-
- Certificat de conformité : IMQ 13 ATEX 010 X, IEC Ex IM2 13.003
- Marquage : Ex II 2GD Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db
-
- Légende:
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
- H - Hauteur
Utilisation
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Téléchargements HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 noir (CD 10.0-14.0 mm) LF longueur de filetage 10
Accessoires
Produits complémentaires