HELUTOP® HT-MS-EX-d M100 x 1.5
Numéro d'article 906958
Détails de l'article HELUTOP® HT-MS-EX-d M100 x 1.5
- Numéro d'article
- 906958
- Désignation de l'article
- HELUTOP® HT-MS-EX-d M100 x 1.5
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M100 x 1,5
- Ø du câble de... à mm
- 75,0 - 85,0
- Longueur du filetage
- 20,0
- Ouverture de clé mm
- 105
- Hauteur mm
- 56
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892350115
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-MS-EX-d M100 x 1.5
Presse-étoupe EX en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +80°C |
Indice de protection | IP 66 / IP 68 |
Détails du produit HELUTOP® HT-MS-EX-d M100 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
-
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc chloroprène (CR)
Propriétés
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Remarques
-
- Certificat de conformité : IMQ 11 ATEX 018X
- Marquage : Ex-d, Ex-e. EX II 2GD,Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex t IIIC Db
- Également disponible en acier inoxydable 1.4404 ou sur demande pour d'autres plages de température.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
- H - Hauteur
Utilisation
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC