HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1.5 Numéro d'article 906960
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
906960
Désignation de l'article
HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1.5
Type de filetage
métrique
Taille
M20 x 1,5
Ø du câble de... à mm
4,0 - 12,0
Longueur du filetage
18,0
Ouverture de clé mm
22
Hauteur mm
28,5
Pièce par unité de doncitionnement
63
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892350139
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe EX-EMV en laiton nickelé
Plage de température -40°C à +80°C
Indice de protection IP 66 / IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Système de contact: Cuivre-béryllium
      • Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc chloroprène (CR)

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Remarques

      • Également disponible en acier inoxydable 1.4404, ainsi que dans d'autres tailles ou pour d'autres plages de température sur demande.
      • Certificat de conformité : IMQ 11 ATEX 018X
      • MarquageIMQ 11 ATEX 018X
      • Kennzeichnung: Ex-d, Ex-e EX II 2GD Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb III CDb
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé
      • H - Hauteur sans filetage

Utilisation

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible