HELUTOP® HT-R M16 x 1.5 noir (CD 2.0-6.0 mm) DC Distance de clé 19 Numéro d'article 903553
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
903553
Désignation de l'article
HELUTOP® HT-R M16 x 1.5 noir (CD 2.0-6.0 mm) DC Distance de clé 19
Type de filetage
métrique
Taille
M16 x 1,5
Couleur
noir (RAL 9005)
Ø du câble de... à mm
2,0 - 6,0
Longueur du filetage
8,0
Ouverture de clé mm
19
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892349423
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe plastique PA
Plage de température -20°C à +100°C
temporairement -30°C à +150°C
Indice de protection IP 68 - 5 bar / IP 66

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)

Propriétés

      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes
      • avec protection anti-vibrations

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible