HELUTHERM® 400 gris 1 x 4 mm²
Numéro d'article 50976
- Monoconducteur
- multibrin
- Conducteur de nickel
- pour des applications à haute température
Détails de l'article HELUTHERM® 400 gris 1 x 4 mm²
- Numéro d'article
- 50976
- Désignation de l'article
- HELUTHERM® 400 gris 1 x 4 mm²
- Couleur conducteur
- gris
- AWG (approx.)
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 4,2 - 4,8
- Indice d'Ni kg/km
- 38,0
- Base nickel en EUR / 100kg
- 0
- Conditionnement/m
- 100
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892246470
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUTHERM® 400 gris 1 x 4 mm²
Monoconducteur | |
Plage de température | pose fixe -60°C à +400°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai (Spark Test) | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 15x Ø extérieur pose fixe 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUTHERM® 400 gris 1 x 4 mm²
Construction
-
- Conducteur Ni, multibrin
-
- Isolation conducteur: Tresse en fibre de verre à imprégnation spéciale résistant à la chaleur
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique; Marquage par filament de couleur
Propriétés
-
- sans halogène
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- Lors de la première mise en service, le vernis d'imprégnation peut se décomposer à partir de 200°C et seule la soie de verre pure subsiste en tant qu'isolation. Cela peut être perçu comme un dégagement de fumée.
Utilisation
-
- Fil monoconducteur avec une large plage de température pour une utilisation dans l'aérospatiale, les centrales électriques, la construction de moteurs ainsi que dans l'industrie chimique, sidérurgique et métallurgique. Pour les applications critiques, par exemple avec des contraintes mécaniques, nous recommandons de consulter.