HELUTHERM® 145 MULTI-C noir 3 x 4 mm² Numéro d'article 52270
  • Certificat HAR
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • product.icon.logo_dnv
  • résistant à la température
  • réticulé
  • avec comportement amélioré en cas d'incendie
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
52270
Désignation de l'article
HELUTHERM® 145 MULTI-C noir 3 x 4 mm²
AWG (approx.)
12
Ø extérieur mm (approx.)
11,5
indice cuivre/km
178,0
Poids kg/km (approx.)
248,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892154904
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câbles de commande et de raccordement
Plage de température en mouvement -35°C à +120°C
pose fixe -55°C à +145°C
Température de court-circuit à l'âme +200°C
Tension nominale 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 10 mm²: AC U0/U 450/750 V
1,5 - 10 mm²: pour une pose fixe et protégée AC U0/U 600/1000 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: polyoléfine réticulée
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: polyoléfine réticulée
      • Couleur de la gaine: noir
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, intempéries
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage
      • pour usage en extérieur
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • aucune propagation du feu, pas de dégagement de gaz corrosifs et toxiques

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • Protection incendie selon DIN EN 45545-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC
      • 0,5 - 10 mm²: DNV

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Cross-linked, temperature-resistant control and connection cable with enhanced behavior in the event of fire; for connecting lights, heating devices, electrical machines, switchgear and distributors. The cable is weather, moisture, ozone and UV-resistant and is therefore suitable for outdoor use, e.g. in traffic control systems. In the event of fire, this halogen-free cable emits only a small amount of smoke and no corrosive gases. The low fire load significantly reduces the risk of toxic fire gases; consequential fire damage to control and monitoring systems and the concrete and steel structure of buildings and systems can be minimised. EMC = Electromagnetic Compatibility; in order to optimise EMC properties, we recommend a double-sided and all-round large contact area of the copper braiding.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible