HELUTHERM® 145 vert 1 x 1,5 mm²
Numéro d'article 51332
- Monoconducteur résistant à la température
- avec comportement amélioré en cas d'incendie
- matériau d'isolation réticulé
Détails de l'article HELUTHERM® 145 vert 1 x 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 51332
- Désignation de l'article
- HELUTHERM® 145 vert 1 x 1,5 mm²
- Couleur conducteur
- vert (RAL 6018)
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 2,9
- indice cuivre/km
- 14,4
- Poids kg/km (approx.)
- 20,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Dca, Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- 100
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892231520
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUTHERM® 145 vert 1 x 1,5 mm²
Monoconducteur | |
Plage de température | en mouvement -35°C à +120°C pose fixe -55°C à +145°C |
Tension nominale | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 240 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 240 mm²: pour une pose fixe et protégée AC U0/U 600/1000 V |
Tension d'essai | 3500 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 8x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUTHERM® 145 vert 1 x 1,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: polyoléfine réticulée
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, intempéries
-
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage
-
- pour usage en extérieur
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- aucune propagation du feu
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- Protection incendie selon DIN EN 45545-2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
- 0,5 - 240 mm²: DNV
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Ce monoconducteur résistant à la température est utilisé pour réaliser le câblage intérieur des luminaires, d'appareils de chauffage, de machines électriques, tableaux électriques et boîtes de distribution, dans la construction des machines et d'installations, ils sont adaptés pour la pose dans des conduits sur, dans et sous crépi, dans des canaux d'installations fermés, ainsi que dans des systèmes de gestion de la circulation du traffic ou en extérieur. Ne doit pas être utilisé pour la pose directe sur des échelles de câbles et des chemins de câbles, sauf comme monoconducteur d'équipotentialité.