HELUTHERM® 120 noir 18 G 0,5 mm²
Numéro d'article 24008
- résistant à la température
Détails de l'article HELUTHERM® 120 noir 18 G 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 24008
- Désignation de l'article
- HELUTHERM® 120 noir 18 G 0,5 mm²
- AWG (approx.)
- 20
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,7
- indice cuivre/km
- 86,0
- Poids kg/km (approx.)
- 170,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892157547
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUTHERM® 120 noir 18 G 0,5 mm²
Câble de commande et de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +105°C pose fixe -30°C à +105°C |
Tension nominale | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 4 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension de claquage | 0,5 - 4 mm²4000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUTHERM® 120 noir 18 G 0,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI3)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 1 cond.: noir
- 2 - 5 cond.: coloré
- 6 - 25 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM3)
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- pour usage en extérieur
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Pour une utilisation flexible en cas de sollicitation mécanique moyenne et de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur ; comme câble de commande et de raccordement pour machines, appareils, installations, moteurs ou transformateurs, à proximité immédiate de températures élevées (par ex. chaînes de peinture et de séchage).