HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN vert 4 x 1,5 mm² Numéro d'article 11008096
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat AENOR
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • souple
  • possibilité pose souterraine
  • faible dégagement de fumée
  • non-propagateur de la flamme

Détails de l'article

Numéro d'article
11008096
Désignation de l'article
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN vert 4 x 1,5 mm²
AWG (approx.)
16
Ø extérieur mm (approx.)
10,2 - 11,6
indice cuivre/km
57,6
Poids kg/km (approx.)
142,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Cca
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892052804
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câbles de raccordement selon UNE 21123-4
Plage de température en mouvement 0°C à +90°C
pose fixe -15°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Température de court-circuit à l'âme +250°C durée de court-circuit max. 5 s
Tension nominale AC U0/U 600/1000 V
Tension de service max. admissible Courant alternatif (AC) cond./terre 700 V
Courant triphasé (AC) cond./cond. 1200 V
Courant continu (DC) cond./terre 900 V
Courant continu (DC) cond./cond. 1800 V
Tension d'essai cond./cond. 3500 V
Rayon de courbure minimum <25 mm: 4x ø extérieur
25-50 mm: 5x ø extérieur
>50 mm: 6x ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: Polyéthylène (XLPE) selon UNE-HD 603-1 (type de mélange DIX 3)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 1 cond.: noir
      • 2 - 5 cond.: coloré
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: Polyoléfine selon UNE 21123-4 (type de mélange DMZ-E)
      • Couleur de la gaine: vert
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV
      • pour usage en extérieur
      • possibilité pose souterraine
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • propagation du feu réduite, faible émanation de gaz toxique ou corrosif

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Cat. C)
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant aux UV selon UNE 211605
      • Classification au feu: Cca s1b d1 a1

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Convient pour l'alimentation électrique fixe dans les bâtiments publics et commerciaux ou dans les réseaux de distribution d'électricité où un niveau élevé de sécurité est requis. Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, pour une pose dans des goulottes et des tubes et pour une pose directe dans le sol.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible